B0860-CL Planar Transformer

for Maxim MAX5069A

RoHS-konform
  • Developed for Maxim MAX5069A PWM Controller
  • For push-pull, half-bridge and full-bridge topologies
  • Ideal for use in high-current power supply applications
  • Designed using Coilcraft Planar Prototyping Kit C356.

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $11,96
1000 $9,98
5000 $7,86

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX5069A

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
36 V 72 V 12 V , 15 A 180 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
B0860-CLD 187,0 38,0 4,0 120,0 0,25 1 : 0.4 : 0.3 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0860-CLD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 2 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measure between pins 2 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with pins 6, 8 and 10 shorted.
  5. Turns ratio is with the primary windings and the secondary windings connected in series.
  6. 1500 Vdc isolation - primary to secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

Verpackung:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

b0860schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

b0860dimensions.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T b0860orientation.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,4 0,37

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
11.8 g

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen