B0853-AL

B0853-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $10,83
1000 $9,28
5000 $7,29

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5033

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec Aux
40 V 60 V 10 V , 20 A 10 V , 0,02 A 200 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
B0853-AL_ 46,8 10,4 4,0 160,0 0,10 1 : 0.8 : 0.8 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. B0853-ALD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 3 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measure between pins 3 and 4 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with pins 6 and 10 shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in series.
  6. 1500 Vrms isolation, primary to secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme


b0853s.gif

Physikalische Eigenschaften

b0853d.gif
dims_inches_mm-(3)-copy.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,4 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.6 g
Verpackung:
200/13″ reel 44 mm tape width

Verwandte Produktreihen