Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) | Eingangsspannung (V) |
Induktivität min (mH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Isolations- spannung (Vrms) |
Sekundär- Ausgang (V, A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | |||||||
A9786-ALD | 150 | 36 — 75 | 1,25 | 62,5 | 0,91 | 200 | 0,90 | 1100 | 2,5 V , 60 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
125 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 40 | 4 | 2 | 11,6 | 0,42 |