B0414-AL

B0414-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,60
200 $2,51
600 $2,33
1000 $2,03
2400 $1,89
5000 $1,76

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Output Choke Inductor

Teilenummer 1 Leistung (W) Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (V) 5
Windungsverhältnis
main : aux
Isat (A) 6 Irms (A) 7
Main Aux
B0414-ALD   60 14 14 at 5 A 0,0098 0,68 1500 1 : 1,09 8,0 9,5
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. MSS6132-103MLC or B0414-ALD
  2. Input Choke: Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
    Output Choke: Inductance measured at 10.0 kHz, 0.1 Vrms.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer and Coilcraft SMD-D test fixture. Details
  5. Isolation measured from pin 5 to pins 1, 2, 3, 4.
  6. Input Choke: DC current at which the inductance drops 10% (typ) from its value without current. Details
    Output Choke: DC current at which the inductance drops 12% (typ) from its value without current. Details
  7. Input Choke: Current that causes the specified temperature rise from 25˚C ambient. Details
    Output Choke: Current that causes a 40˚C temperature rise above 25˚C ambient. Details

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible.
    Planar transformers: Matte tin over nickel over brass terminations
    MSS6132: Gold over nickel over phos bronze terminations
    Output choke inductors - Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Temperature Rise vs Current

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Pläne/Diagramme

Planar Transformer                                         Output Choke Inductor
lm5030schematic-(1).gif

 

Physikalische Eigenschaften

lm5030d1.gif
dims_inches_mm-(2).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
  13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T lm5030tape-reel.gif
A9784, A0152, B0310 250 330 100 13 62,4 56,4 56 28 4 2 8,86 0,36

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
9.5 – 10.9 g
Verpackung:
250/13″ reel 56 mm tape

Löten

Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen