Funktioniert mit Texas Instruments LM5030
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
36 V — 75 V | 12 V , 5 A | 60 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (mH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
B0310-ALD | 1,3 | 0,850 | 0,060 | 2,5 | 1 : 0.5 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
A9784, A0152, B0310 | 250 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 28 | 4 | 2 | 8,86 | 0,36 | |