Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität
(µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) 5 |
Windungsverhältnis main : aux |
Isat (A) 6 | Irms (A) 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | Aux | ||||||||
A9785-BL_ | 33 | 7,0 | 6,7 at 12 A | 0,0066 | 2,0 | 1500 | 1 : 3,2 | 15,0 | 12,5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
A9784, A0152, B0310 | 250 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 28 | 4 | 2 | 8,86 | 0,36 | |