Transformatoren

Unsere Leistungswandler sind optimiert für Konfigurationen, die als Flyback, Flybuck™-Wandler, Durchflusswandler, Durchflusswandler mit aktiver Begrenzung, Gegentaktflusswandler, resonante Wandler und Voll-/Halbbrücke ausgeführt sind.
Unsere Breitband-HF-Wandler erreichen eine feste Kopplung und sind in einer Vielzahl von Impedanzverhältnissen für Signalanwendungen mit kleiner Leistung (0,25 W) erhältlich, die eine Isolation bis 500 V erfordern.

Leistungswandler

Alle anzeigen

Planar Transformers & Magnetics

Alle anzeigen

Surface Mount and Through Hole Wideband RF Transformers

Alle anzeigen

Request A Custom Transformer

Alle anzeigen