146-06J08SL

146-06J08SL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,78
100 $3,04
250 $2,12
500 $1,57
1000 $1,11
2500 $0,65
5000 $0,40

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
M302 98 (2 of each) $60,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Shielded

Teilenummer 1 Farbe Windungen Induktivität (nH) 2 Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
SRF min (MHz) DCR (mΩ) 3
Luft
nom
min 4 nom max
146-06J08SL Blue 136 142 163 184 50,0 72 470 14,5
Hinweise
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “J08”, e.g. 150-01L.
  2. Inductance and Q readings taken on Boonton 260-A Q meter with 16 AWG tinned copper 1/2" long soldered along leads and bent at 90° 1/4" down from stand offs.
    All inductance values greater than 0.1 µH read at recommended Q meter frequency.
    All inductance values below 0.1 µH calculated from readings taken at 50 MHz.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. L min measured with core halfway out top of form.

Anschlüsse:

  • Series 146 leads: Tin-silver over copper
  • Series 150 leads: Matte tin over copper
  • Shield can tabs: Tin-silver over nickel over brass
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

Unshielded Styles

uni7un.gif

 

Shielded Styles

uni7sh.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Carbonyl J, 1/4" long
Gewicht:
146 series unshielded: 0.44 - 0.7g, with shield can: 0.91 - 1.12g; 150 series unshielded: 0.45 - 0.61g, with shield can: 0.88 - 1.08g
Verpackung:

Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen