Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
M302 | 98 (2 of each) | $60,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Farbe | Windungen | Induktivität (nH) 2 |
Prüffrequenz (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (GHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft nom |
min 5 | nom | max | |||||||
144-01J12SL | Brown | 1½ | 50 | 52 | 53 | 54 | 40,0 | 97 | 2,2 | 7,4 |