143-18J12SL

143-18J12SL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,56
100 $3,67
250 $2,56
500 $1,89
1000 $1,35
2500 $0,79
5000 $0,52

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
M302 98 (2 of each) $60,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Shielded

Teilenummer 1 Farbe Windungen Induktivität (nH) 2 Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom 3
SRF typ (MHz) DCR (mΩ) 4
Luft
nom
min 5 nom max
143-18J12SL Gray 18½ 650 754 814 874 40,0 82 215 27,6
Hinweise
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “J08” or “J12”, e.g. 144-01.
  2. Inductance and Q readings taken on Boonton 260-A Q meter with 16 AWG tinned copper 1/2" long soldered along leads and bent at 90° 1/4" down from stand offs.
    All inductance values greater than 0.1 µH read at recommended Q meter frequency.
    All inductance values below 0.1 µH calculated from readings taken at 50 MHz.
  3. Q min measured at L nom at 40 MHz.
  4. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. L min measured with core halfway out top of form.

Anschlüsse:

  • Series 142 and 143 leads: Tin-silver over copper
  • Series 144 leads: Matte tin over copper
  • Shield can tabs: Tin-silver over nickel over brass
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays or tubes: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

Unshielded Styles

uni10un.gif

 

Shielded Styles

uni10sh.gif

 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Carbonyl J Core length: 142 Series - 1/4"; 143, 144 Series - 3/8"
Gewicht:
142 series unshielded: 1.39 – 1.82 g, shielded: 1.64 – 2.16 g; 143 series unshielded: 1.75 – 2.40 g, shielded: 2.85 – 3.54 g; 144 series unshielded: 1.22 – 1.74 g, shielded: 2.35 – 2.91 g
Verpackung:
Unshielded: 50 per tube
With shield can: 50 per tube

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen