M1288-A

This product will not be available in an RoHS-compliant version. Core contains lead.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C

Teilenummer Induktivität (nH) Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
M1288-A 660 930 1300 7,9 44
Hinweise
Umwelt/Umgebung
Umgebungstemperaturbereich:
-40°C to +85°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

slot7d.gif
A max B C tab length D E F
0.300 0.460 ± 0.008 0.138 ± 0.040 0.039 ± 0.01 0.177 ± 0.005 0.285
10,45 11,68 ± 0,20 3,51 ± 1,02 0,99 ± 0,20 4,50 ± 0,13 7,24

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen