Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer | Induktivität (µH) |
Prüffrequenz (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M2-101 | 0,094 | 0,10 | 0,11 | 25,0 | 27 | 0,12 |
7M2-121 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 25,0 | 27 | 0,12 |
7M2-151 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 25,0 | 30 | 0,15 |
7M2-181 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 25,0 | 30 | 0,15 |
7M2-221 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 25,0 | 35 | 0,18 |
7M2-271 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 25,0 | 35 | 0,20 |
7M2-331 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 25,0 | 40 | 0,25 |
7M2-391 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 25,0 | 40 | 0,27 |
7M2-471 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 25,0 | 40 | 0,29 |
7M2-561 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 25,0 | 40 | 0,32 |
7M2-681 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 25,0 | 40 | 0,33 |
7M2-821 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 25,0 | 45 | 0,37 |
7M2-102 | 0,90 | 1,0 | 1,1 | 25,0 | 45 | 0,40 |
7M2-122 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 7,9 | 27 | 0,41 |
7M2-152 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 7,9 | 27 | 0,47 |
7M2-182 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 7,9 | 27 | 0,54 |
7M2-222 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 7,9 | 27 | 0,60 |
7M2-272 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 7,9 | 27 | 0,90 |
7M2-332 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 7,9 | 27 | 1,0 |
7M2-392 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 7,9 | 27 | 1,1 |
7M2-472 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 7,9 | 27 | 1,4 |
7M2-562 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 7,9 | 27 | 1,4 |
7M2-682 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 7,9 | 27 | 1,5 |
7M2-822 | 7,4 | 8,2 | 9,0 | 7,9 | 27 | 1,7 |
7M2-103 | 9,0 | 10 | 11 | 7,9 | 27 | 2,4 |
7M2-123 | 10 | 12 | 14 | 2,5 | 20 | 2,8 |
7M2-153 | 13 | 15 | 17 | 2,5 | 20 | 3,7 |
7M2-183 | 15 | 18 | 21 | 2,5 | 20 | 4,0 |
7M2-223 | 19 | 22 | 25 | 2,5 | 20 | 7,4 |
7M2-273 | 23 | 27 | 31 | 2,5 | 20 | 8,5 |
7M2-333 | 28 | 33 | 38 | 2,5 | 20 | 13,3 |
7M2-393 | 33 | 39 | 45 | 2,5 | 20 | 14,7 |
7M2-473 | 40 | 47 | 54 | 2,5 | 20 | 16,4 |
7M2-563 | 48 | 56 | 64 | 2,5 | 20 | 17,8 |
7M2-683 | 58 | 68 | 78 | 2,5 | 20 | 19,8 |
7M2-823 | 70 | 82 | 94 | 2,5 | 20 | 22,0 |
7M2-104 | 85 | 100 | 115 | 2,5 | 20 | 24,3 |
Teilenummer | Induktivität (µH) |
Prüffrequenz (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M3-151 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 25,0 | 40 | 0,12 |
7M3-181 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 25,0 | 45 | 0,12 |
7M3-221 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 25,0 | 45 | 0,15 |
7M3-271 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 25,0 | 50 | 0,15 |
7M3-331 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 25,0 | 50 | 0,15 |
7M3-391 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 25,0 | 55 | 0,18 |
7M3-471 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 25,0 | 55 | 0,20 |
7M3-561 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 25,0 | 60 | 0,20 |
7M3-681 | 0,54 | 0,68 | 0,82 | 25,0 | 60 | 0,25 |
7M3-821 | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 25,0 | 60 | 0,27 |
7M3-102 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 25,0 | 60 | 0,32 |
7M3-122 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 7,9 | 45 | 0,33 |
7M3-152 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 7,9 | 45 | 0,37 |
7M3-182 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 7,9 | 45 | 0,40 |
7M3-222 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 7,9 | 45 | 0,41 |
7M3-272 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 7,9 | 45 | 0,47 |
7M3-332 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 7,9 | 40 | 0,54 |
7M3-392 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 7,9 | 40 | 0,60 |
7M3-472 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,9 | 40 | 0,90 |
7M3-562 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 7,9 | 40 | 1,0 |
7M3-682 | 5,4 | 6,8 | 8,2 | 7,9 | 35 | 1,0 |
7M3-822 | 6,6 | 8,2 | 9,8 | 7,9 | 35 | 1,1 |
7M3-103 | 8,0 | 10 | 12 | 7,9 | 35 | 1,4 |
7M3-123 | 9,0 | 12 | 15 | 2,5 | 35 | 1,5 |
7M3-153 | 11 | 15 | 19 | 2,5 | 35 | 1,7 |
7M3-183 | 14 | 18 | 23 | 2,5 | 35 | 2,4 |
7M3-223 | 17 | 22 | 28 | 2,5 | 35 | 2,8 |
7M3-273 | 20 | 27 | 34 | 2,5 | 40 | 3,7 |
7M3-333 | 25 | 33 | 41 | 2,5 | 40 | 3,7 |
7M3-393 | 29 | 39 | 49 | 2,5 | 40 | 4,0 |
7M3-473 | 35 | 47 | 59 | 2,5 | 40 | 7,4 |
7M3-563 | 42 | 56 | 70 | 2,5 | 40 | 8,5 |
7M3-683 | 51 | 68 | 85 | 2,5 | 40 | 13,3 |
7M3-823 | 62 | 82 | 103 | 2,5 | 40 | 14,7 |
7M3-104 | 75 | 100 | 125 | 2,5 | 40 | 16,4 |
7M3-124 | 90 | 120 | 150 | 2,5 | 40 | 17,8 |
7M3-154 | 113 | 150 | 188 | 2,5 | 40 | 19,8 |
7M3-184 | 135 | 180 | 225 | 2,5 | 40 | 22,0 |
7M3-224 | 165 | 220 | 275 | 2,5 | 40 | 24,3 |