148-05J12L

148-05J12L

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,19
100 $2,62
250 $1,84
500 $1,36
1000 $0,96
2500 $0,57
5000 $0,43

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
M304 33 (3 of each) $60,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Farbe Windungen Induktivität (nH) 2 Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom 3
SRF min (MHz)
Luft
nom
min 4 nom max
148-08J12L Gray 168 176 262 346 25,0 106 570
Hinweise
  1. To order fixed inductance parts without cores, eliminate the “J12”, e.g. 148-13L.
  2. Inductance readings taken at test frequency on an Agilent/HP 4342A Q meter with 1/2″ long, 16 AWG tinned copper wire soldered along the leads and bent at 90°, 1/4″ from standoffs. Inductance values at 50 MHz calculated from Cp readings. Inductance values at 25 MHz read at standard Q meter frequency (blue line)
  3. Q readings taken at test frequency on an Agilent/HP 4342A Q meter with 1/2″ long, 16 AWG tinned copper wire soldered along the leads and bent at 90°, 1/4″ from standoffs.
  4. L min measured with core halfway out top of form. L max measured with core centered in the windings.

Anschlüsse:

  • Tin-silver over copper
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

148d.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Carbonyl J. Core length: 0.375 in / 9,5 mm
Gewicht:
0.7 – 1.2 g
Verpackung:
30 per tube

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte