Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uni5 | 9,0 nH — 246 nH | 5,34 | 5,34 | 8,38 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
Uni7 | 43,5 nH — 540 nH | 6,96 | 6,96 | 11,94 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
Uni10 | 52 nH — 1,5 µH | 9,78 | 9,78 | 12,45 | Baureihe(n) anzeigen |
Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
148 | 38 nH — 710 nH | 7,62 | 6,99 | 19,43 | Baureihe(n) anzeigen |