Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
at 100 kHz 2 (Toleranz: ±20%) |
Leseentfernung (inch/cm) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
Induktivität at 13.56 MHz (µH) |
---|---|---|---|---|
PA6512-AED | 4,7 | 1,15 / 2,93 | 0,028 | 4,6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 5,8 | 0,33 |