Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (mH)
at 125 kHz 2 (Toleranz: ±2%) |
Q min |
Leseentfernung (inch/cm) 3 |
Empfindlichkeit (mV/µT) 4 |
Abgleich- Kondensator (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315TC-374XGL_ | 0,37 | 8 | 15,98 / 40,6 | 8,32 | 4380 | 24,0 | 7100 |
5315TC-404XGL_ | 0,40 | 8 | 17,01 / 43,2 | 8,67 | 4050 | 25,0 | 7300 |
5315TC-704XGL_ | 0,70 | 12 | 20,98 / 53,3 | 11,43 | 2320 | 33,0 | 4500 |
5315TC-904XGL_ | 0,90 | 12 | 20,98 / 53,3 | 13,35 | 1800 | 38,0 | 3800 |
5315TC-105XGL_ | 1,00 | 12 | 22,99 / 58,4 | 14,07 | 1600 | 40,0 | 2500 |
5315TC-115XGL_ | 1,08 | 13 | 22,99 / 58,4 | 14,65 | 1500 | 40,0 | 2300 |
5315TC-205XGL_ | 1,97 | 14 | 25,0 / 63,5 | 21,28 | 820 | 70,0 | 2300 |
5315TC-245XGL_ | 2,38 | 12 | 25,98 / 66,0 | 23,97 | 680 | 80,0 | 2400 |
5315TC-335XGL_ | 3,30 | 14 | 27,01 / 68,6 | 29,7 | 490 | 95,0 | 1800 |
5315TC-415XGL_ | 4,15 | 15 | 29,02 / 73,7 | 34,95 | 390 | 103 | 1260 |
5315TC-495XGL_ | 4,90 | 15 | 27,99 / 71,1 | 40 | 330 | 150 | 1550 |
5315TC-685XGL_ | 6,80 | 13 | 30,0 / 76,2 | 53,87 | 240 | 180 | 1350 |
5315TC-715XGL_ | 7,10 | 14 | 30,0 / 76,2 | 55,41 | 220 | 176 | 890 |
5315TC-725XGL_ | 7,20 | 17 | 30,0 / 76,2 | 56,74 | 220 | 165 | 880 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,74 | 0,3 |