Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
at 125 kHz 2 (Toleranz: ±2%) |
Q min |
Leseentfernung (inch/cm) 3 |
Empfindlichkeit (mV/µT) 4 |
Abgleich- Kondensator (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4312RV-105XGLD | 1000,00 | 21 | 24,25 / 61,6 | 15,26 | 1621 | 29,0 | 4150 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,49 | 0,3 |