4308RV-495

4308RV-495XJLD, 4308RV-495XGLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,27
750 $1,22
1500 $1,04
3000 $0,79
6000 $0,63

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C383 16 (4 of each) $80,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH)
at 125 kHz 2
Toleranz (%) 3 Q min Leseentfernung
(inch/cm) 4
Empfindlichkeit
(mV/µT) 5
Abgleich-
Kondensator (pF) 6
DCR max (Ω) 7 SRF typ (kHz) 8 Farbkodierung
4308RV-495X_LD 4900,00 5,2 26 37,99 / 96,5 47,17 331 93,0 1150 Yellow White Green
Hinweise
  1. When ordering, please specify tolerance and packaging codes: 4308RV-905XJLD. 
  2. Inductance and Q measured using Agilent/HP 4192A impedance analyzer.
  3. Tolerances in bold are stocked for immediate shipment.
  4. Read distance measured using the KEELOQ® Transponder Evaluation Kit part number DM303005 from Microchip. Distance was recorded as the voltage across the resonant circuit dropped below 10 mV.
  5. Sensitivity measured in accordance with Coilcraft application note “Measuring Sensitivity of Transponder Coils.”
  6. Matching capacitor value required for parallel resonant circuit operating at 125 kHz.
  7. DCR measured on micro-ohmmeter. 
  8. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer

Toleranz:

  • = 2%, = 5%

Anschlüsse:

  • RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (3000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Frequency

Q vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

4308rvd-(1).gif


dims_inches_mm-(1).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_a-(1).gif
3000 330 100 13 30,4 24,4 24 8 4 2 2,7 0,3

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
230 – 250 mg
Verpackung:
3000 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.3 mm thick, 8 mm pocket spacing, 2.7 mm pocket depth
Temperature coefficient of inductance:
+200 to +700 ppm/°C
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
Tested with pure water or alcohol only. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen