MA5532-AE

MA5532-AED

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,13
500 $1,05
1000 $0,92
2500 $0,79

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH)
at 2,0 MHz 2
(Toleranz: ±2%)
Q min DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4
MA5532-AE_ 100 30 6,0 34
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. MA5532-AED
  2. Inductance and Q measured using Agilent/HP 4287A iLCR meter or equivalent at 2 MHz. For recommended test procedures, contact Coilcraft.
  3. DCR measured on micro-ohmmeter.
  4. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer.

Anschlüsse:

  • Gold over nickel over phos bronze

Verpackung:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape (2500 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L versus Frequency

Q versus Frequency

Physikalische Eigenschaften

mm5532d-(1).gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2500 330 100 13 30,4 24,4 24 8 4 2 2,75 0,35

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
320 mg
Verpackung:
2500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 2.75 mm pocket depth
Temperature coefficient of inductance:
+50 to +210 ppm/°C

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf