WA8514-AE

WA8514-AEC

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,04
200 $0,90
500 $0,78
1000 $0,61
2000 $0,52
4000 $0,48

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
SRF typ (MHz) Isat (A) DCR (Ω) 3 Irms (A) 4
typ max 20°C rise 40°C rise
WA8514-AE_ 5,6 250 0,73 0,40 0,46 0,60 0,80
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. WA8514-AEC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4284A impedance analyzer.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperature use this DCR at Temperature calculator.
  4. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • Silver-palladium-platinum-glass frit.

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with (20°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +145°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+145°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Impedance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

wa8514d-(1).gif
 
A max B max C max D ref E F G H I
0.171 0.078 0.04 0.065 0.013 0.134 0.095 0.124 0.033 inches
4,34 1,98 1,02 1,65 0,33 3,40 2,413 3,15 0,838 mm

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 178 60 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,09 0,21

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Composite
Gewicht:
17.7 mg
Verpackung:
2000 per 7″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.21 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.09 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen