Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Induktivität (µH) 2 | Toleranz (%) 3 |
Q min
@ 50,0 MHz 4 |
SRF min (MHz) 5 | DCR max (Ω) 6 | Irms (mA) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1008HS-102T_R_ | 1,0 | 2,5 | 35 | 290 | 1,8 | 370 |
A max | B max | C max | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.105 | 0.095 | 0.070 | 0.080 | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.040 | 0.050 | inches |
2,67 | 2,41 | 1,78 | 2,03 | 0,51 | 1,52 | 2,54 | 1,02 | 1,27 | mm |
Note: Height dimension is before optional solder application.
For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,8 | 0,23 |