Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Induktivität (nH) 2 | Toleranz (%) 3 |
Q min
@ 1000 MHz 4 |
SRF typ (MHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (mA) 7 | Farbkodierung 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0805CS-050XJR_ | 5,6 | 5 | 65 | 5900 | 80,0 | 600 | Orange |
A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.090 | 0.068 | 0.060 | 0.020 | 0.050 | 0.017 | 0.046 | 0.070 | 0.040 | 0.030 | inches |
2,29 | 1,73 | 1,52 | 0,51 | 1,27 | 0,43 | 1,17 | 1,78 | 1,02 | 0,76 | mm |
Height dimension (C) is before optional solder application.
For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,65 | 0,23 |