Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ± 5%) |
900 MHz | 1.7 GHz |
Q min
@ 500 MHz 3 |
SRF min (GHz) 4 | DCR max (mΩ) 5 | Irms (A) 6 | Farbkodierung 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 3 | L typ | Q typ 3 | |||||||
0604HQ-1N1XJRC | 1,15 | 1,2 | 40 | 1,2 | 136 | 25 | 12,3 | 21,0 | 3,0 | Black |
0604HQ-2N6XJRC | 2,6 | 2,6 | 78 | 2,6 | 163 | 45 | 9,3 | 26,0 | 2,0 | Brown |
0604HQ-4N5XJRC | 4,5 | 4,5 | 103 | 4,7 | 155 | 50 | 5,8 | 32,0 | 1,8 | Red |
0604HQ-5N0XJRC | 5,0 | 4,9 | 106 | 5,2 | 178 | 60 | 5,3 | 32,0 | 1,6 | Orange |
0604HQ-6N8XJRC | 6,8 | 6,9 | 101 | 7,4 | 172 | 60 | 4,7 | 35,0 | 1,8 | Yellow |
0604HQ-7N6XJRC | 7,6 | 7,4 | 109 | 7,9 | 137 | 60 | 4,4 | 35,0 | 1,5 | Green |
0604HQ-10NXJRC | 10,4 | 10,6 | 103 | 11,5 | 160 | 60 | 4,1 | 37,0 | 1,5 | Blue |
A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.073 | 0.054 | 0.047 | 0.025 | 0.040 | 0.013 | 0.034 | 0.053 | 0.025 | 0.025 | inches |
1,85 | 1,37 | 1,19 | 0,64 | 1,02 | 0,33 | 0,86 | 1,35 | 0,63 | 0,63 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 60 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,2 | 0,23 |