Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Induktivität (nH) 2 | Toleranz (%) 3 | 900 MHz | 1.7 GHz | SRF typ (GHz) 5 | DCR max (Ω) 6 | Irms (mA) 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 4 | L typ | Q typ 4 | ||||||
0402HP-7N5X_R_ | 7,5 | 2,3,5 | 7,49 | 60 | 7,77 | 82 | 5,4 | 0,10 | 1400 |
A max2 | B (min – max) | C max3 | ||
---|---|---|---|---|
0402HP | 0.043 | 0.020 – 0.028 | 0.024 | inches |
1,09 | 0,51 – 0,71 | 0,61 | mm |
A max2 | B | C max3 | ||
---|---|---|---|---|
0402HPH | 0.044 | 0.026 ±0.002 | 0.026 | inches |
1,12 | 0,66 ±0,051 | 0,66 | mm |
Dref | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.010 | 0.020 | 0.008 | 0.024 | 0.026 | 0.014 | 0.020 | inches |
0,25 | 0,51 | 0,20 | 0,61 | 0,66 | 0,36 | 0,51 | mm |
Notes:
1. Unless otherwise indicated, all dimensions are nominal.
2. Length dimension (A) is before optional solder application. Maximum dimension including solder is 0.045 in / 1.143 mm.
3. Height dimension (C) is before optional solder application. For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (300 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 (0402HP) | 178 | 60 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1,0 | 0,68 | ||
5000* (0402HP) | 178 | 60 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1,0 | 0,68 | ||
10000* (0402HP) | 178 | 60 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1,0 | 0,68 | ||
2000 (0402HPH) | 178 | 60 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1,0 | 0,75 | ||
5000* (0402HPH) | 178 | 60 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1,0 | 0,75 | ||
10000* (0402HPH) | 300 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1,0 | 0,75 |