0402DC-62N

0402DC-62NXJRW, 0402DC-62NXGRW

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag
Available with 2% tolerance: 0402DC-62NXGRW or 5% tolerance: 0402DC-62NXJRW
0402DC-62NXGRW, 0402DC-62NXJRW

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,89
200 $0,64
500 $0,43
1000 $0,30
2000 $0,21
4000 $0,17

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C472-2 112 (20 of each) $330,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (nH) 2 Toleranz (%) 3 900 MHz 1.7 GHz 2.4 GHz SRF typ (GHz) 5 DCR max (mΩ) 6 Irms (mA)
Q typ 4 Q typ 4 Q typ 4 at 25°C 7 at 85°C 8 at 125°C 9
0402DC-3N9X_R_ 3,9 2,3,5 69 114 158 12,7 46 2050 1300 1050
Hinweise
  1. When ordering, please specify tolerance and packaging codes: e.g. 0402DC-R12XJRW
  2. Inductance measured at 250 MHz using a Coilcraft SMD-F fixture in an Agilent/HP 4287 impedance analyzer with Coilcraft-provided correlation pieces.
  3. G = 2%, J = 5%
  4. Q measured using an Agilent/HP4991A with an Agilent/HP16197 test fixture.
  5. SRF measured using an Agilent/HP 8722ES network analyzer and a Coilcraft SMD-D test fixture.
  6. DCR measured on a micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF858 test fixture.
  7. Current that causes a 40°C rise at 25°C ambient.
  8. Maximum current that can be applied at 85°C.
  9. Maximum current that can be applied at 125°C.

Toleranz:

  • G = 2%, H = 3%, J = 5%

Anschlüsse:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over silver-glass frit.

Verpackung:

  • W = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • Y = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape. Factory order only, not stocked (10000 parts per full reel).
  • U = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from U to W.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
40°C to +125°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+140°C (ambient + temp rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Frequency

Q vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

0402dcd.gif
 
A max B max C max D E F G H  
0.044 0.026 0.026 0.0185 0.006 0.014 0.024 0.026 inches
1,11 0,66 0,65 0,47 0,15 0,36 0,61 0,66 mm

 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pa-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i-(1).gif
2000/10,000 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 NA 0,68

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ceramic
Gewicht:
0.7 – 1.0 mg
Verpackung:
2000 or 10,000 per 7″ reel; Paper tape: 8 mm wide, 0.68 mm thick, 2 mm pocket spacing
Temperature coefficient of inductance:
+25 to +125 ppm/°C

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen