0402CT-47N

0402CT-47NXJRW, 0402CT-47NXGRW

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,22
200 $0,87
500 $0,57
1000 $0,39
2000 $0,28

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C482 23 (20 of each) $65,00
C482-2 23 (20 of each) $85,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (nH) 2 Toleranz (%) 3 900 MHz 1.7 GHz SRF typ (GHz) 5 DCR max (mΩ) 6 Irms (mA)
Q typ 4 Q typ 4 at 25°C 7 at 85°C 8 at 125°C 9
0402CT-47NX_RW 47 2,3,5 43 49 3,9 900 400 320 180
Hinweise
  1. When ordering, specify tolerance, termination and packaging codes: 0402CT-56NXJRW
  2. Inductance measured at 250 MHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using Coilcraft SMD-A fixture in Agilent/HP 4287A impedance analyzer.
  3. G = 2% , H = 3%, J = 5%
  4. Q measured using Agilent/HP4991A with Agilent/HP 16197 test fixture.
  5. SRF measured using Agilent/HP 8722ES network analyzer and Coilcraft SMD -D test fixture.
  6. DCR measured on Cambridge Technology micro-ohmmeter and Coilcraft CCF858 test fixture.
  7. Current that causes a 40°C temperature rise at 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  8. Maximum current that can be applied at 85°C.
  9. Maximum current that can be applied at 125°C.

Toleranz:

  • G = 2%, H = 3%, J = 5%

Anschlüsse:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit.

Verpackung:

  • W = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • Y = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape. Factory order only, not stocked (10000 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+140°C (ambient + temp rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Frequency

Q vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

0402ctd.gif
 
A max B max C max D E F G H  
0.044 0.024 0.018 0.006 0.020 0.024 0.014 0.026 inches
1,11 0,61 0,45 0,15 0,51 0,61 0,36 0,66 mm

 

Gurt/Rolle-Spezifikationen



tapereel_pa-(11).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 178 60 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,51 0,6
10000* 178 60 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,51 0,6
* Special order
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ceramic
Gewicht:
0.6 – 0.8 mg
Verpackung:
2000 or 10000 per 7″reel; Paper tape: 8 mm wide, 0.6 mm thick, 2 mm pocket spacing
Temperature coefficient of inductance:
+25 to +125 ppm/°C

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen