Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Induktivität (nH) 2 | Toleranz (%) | 900 MHz | 1.7 GHz | 2.4 GHz | SRF typ (GHz) 4 | DCR max (Ω) 5 | Irms (mA) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 3 | L typ | Q typ 3 | L typ | Q typ 3 | ||||||
0302CS-N67XKRW | 0,67 | 10 | 0,66 | 42 | 0,66 | 56 | 0,67 | 70 | 26,0 | 0,021 | 1600 |
0302CS-1N7XJRW | 1,7 | 5 | 1,7 | 57 | 1,7 | 78 | 1,7 | 95 | 16,1 | 0,038 | 1140 |
0302CS-1N9XJRW | 1,9 | 5 | 1,9 | 42 | 1,9 | 65 | 1,9 | 83 | 16,1 | 0,065 | 910 |
0302CS-2N1XJRW | 2,1 | 5 | 2,1 | 38 | 2,1 | 57 | 2,1 | 72 | 15,9 | 0,082 | 830 |
0302CS-3N0XJRW | 3,0 | 5 | 3,0 | 56 | 3,0 | 92 | 3,0 | 131 | 15,1 | 0,060 | 950 |
0302CS-3N3XJRW | 3,3 | 5 | 3,3 | 56 | 3,3 | 88 | 3,3 | 129 | 11,5 | 0,060 | 950 |
0302CS-3N5XJRW | 3,5 | 5 | 3,5 | 60 | 3,5 | 84 | 3,5 | 110 | 11,5 | 0,070 | 870 |
0302CS-3N8XJRW | 3,8 | 5 | 3,8 | 60 | 3,8 | 89 | 3,8 | 105 | 10,7 | 0,090 | 830 |
0302CS-4N0XJRW | 4,0 | 5 | 4,0 | 52 | 4,0 | 80 | 4,1 | 98 | 11,2 | 0,10 | 760 |
0302CS-4N7XJRW | 4,7 | 5 | 4,6 | 55 | 4,6 | 88 | 4,7 | 120 | 12,1 | 0,074 | 830 |
0302CS-5N1XJRW | 5,1 | 5 | 5,1 | 62 | 5,1 | 92 | 5,2 | 118 | 9,7 | 0,074 | 830 |
0302CS-5N6XJRW | 5,6 | 5 | 5,5 | 50 | 5,5 | 71 | 5,6 | 108 | 6,4 | 0,12 | 730 |
0302CS-6N0XJRW | 6,0 | 5 | 6,0 | 58 | 6,0 | 82 | 6,2 | 105 | 8,6 | 0,11 | 700 |
0302CS-6N3XJRW | 6,3 | 5 | 6,3 | 56 | 6,3 | 80 | 6,5 | 100 | 9,3 | 0,14 | 620 |
0302CS-6N5XJRW | 6,5 | 5 | 6,5 | 56 | 6,5 | 80 | 6,8 | 100 | 8,2 | 0,14 | 620 |
0302CS-7N0XJRW | 7,0 | 5 | 7,0 | 62 | 7,1 | 84 | 7,2 | 112 | 8,5 | 0,10 | 760 |
0302CS-7N2XJRW | 7,2 | 5 | 7,2 | 60 | 7,2 | 82 | 7,4 | 110 | 9,1 | 0,11 | 690 |
0302CS-7N4XJRW | 7,4 | 5 | 7,3 | 60 | 7,4 | 82 | 7,6 | 110 | 8,0 | 0,11 | 690 |
0302CS-8N3XJRW | 8,3 | 5 | 8,2 | 58 | 8,3 | 80 | 8,5 | 104 | 8,2 | 0,15 | 590 |
0302CS-9N2XJRW | 9,2 | 5 | 8,9 | 58 | 9,0 | 83 | 9,2 | 120 | 7,9 | 0,12 | 690 |
0302CS-10NXJRW | 10 | 5 | 10 | 58 | 10,1 | 91 | 10,2 | 119 | 7,5 | 0,14 | 620 |
0302CS-11NXJRW | 11 | 5 | 11 | 57 | 11,2 | 83 | 11,6 | 105 | 6,9 | 0,21 | 590 |
0302CS-12NXJRW | 12 | 5 | 12 | 59 | 12,6 | 88 | 12,7 | 110 | 6,9 | 0,17 | 560 |
0302CS-13NXJRW | 13 | 5 | 13 | 53 | 13,3 | 83 | 13,8 | 104 | 6,9 | 0,23 | 480 |
0302CS-15NXJRW | 15 | 5 | 15 | 55 | 15,4 | 84 | 15,9 | 106 | 6,2 | 0,17 | 560 |
0302CS-16NXJRW | 16 | 5 | 16 | 54 | 16,4 | 85 | 17 | 102 | 6,1 | 0,21 | 480 |
0302CS-17NXJRW | 17 | 5 | 16,9 | 52 | 17,4 | 82 | 18,2 | 118 | 6,3 | 0,28 | 440 |
0302CS-18NXJRW | 18 | 5 | 17,9 | 55 | 18,5 | 80 | 19,3 | 111 | 6,0 | 0,35 | 390 |
0302CS-19NXJRW | 19 | 5 | 18,9 | 53 | 19,6 | 85 | 20,5 | 104 | 5,8 | 0,26 | 480 |
0302CS-20NXJRW | 20 | 5 | 19,9 | 56 | 20,2 | 88 | 20,8 | 112 | 5,7 | 0,30 | 430 |
0302CS-21NXJRW | 21 | 5 | 20,9 | 53 | 22 | 82 | 24,1 | 95 | 5,2 | 0,37 | 370 |
0302CS-22NXJRW | 22 | 5 | 22 | 52 | 23,1 | 79 | 25,2 | 94 | 5,0 | 0,42 | 340 |
0302CS-23NXJRW | 23,5 | 5 | 23,5 | 54 | 24,6 | 84 | 27,4 | 92 | 5,2 | 0,40 | 430 |
0302CS-29NXJRW | 29 | 5 | 29 | 51 | 30,5 | 75 | 33 | 90 | 4,8 | 0,47 | 330 |
0302CS-34NXJRW | 34 | 5 | 34 | 55 | 35,5 | 78 | 38,1 | 94 | 4,5 | 0,53 | 310 |
0302CS-36NXJRW | 36 | 5 | 38 | 40 | 45 | 40 | 60 | 30 | 3,7 | 0,60 | 300 |
0302CS-39NXJRW | 39 | 5 | 41 | 43 | 50 | 42 | 71 | 28 | 3,6 | 0,76 | 300 |
0302CS-43NXJRW | 43 | 5 | 45 | 44 | 56 | 43 | 81 | 28 | 3,4 | 0,82 | 280 |
0302CS-51NXJRW | 51 | 5 | 54 | 43 | 69 | 41 | 111 | 25 | 3,3 | 0,97 | 270 |
0302CS-56NXJRW | 56 | 5 | 60 | 36 | 80 | 31 | 150 | 16 | 3,0 | 1,2 | 250 |
0302CS-62NXJRW | 62 | 5 | 67 | 43 | 92 | 36 | 194 | 16 | 2,9 | 1,3 | 240 |
0302CS-75NXJRW | 75 | 5 | 83 | 36 | 124 | 25 | - | - | 2,6 | 2,1 | 180 |
0302CS-82NXJRW | 82 | 5 | 92 | 41 | 150 | 29 | - | - | 2,5 | 2,2 | 170 |
0302CS-91NXJRW | 91 | 5 | 102 | 35 | 168 | 22 | - | - | 2,4 | 3,1 | 150 |
0302CS-101XJRW | 100 | 5 | 116 | 42 | 214 | 25 | - | - | 2,3 | 3,3 | 140 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.034 | 0.021 | 0.018 | 0.006 | 0.015 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | inches |
0,86 | 0,53 | 0,45 | 0,16 | 0,38 | 0,25 | 0,36 | 0,53 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 0,5 |