Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

0201HT-5N1

0201HT-5N1XKRW

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,22
100 $0,86
500 $0,60
1000 $0,48
2000 $0,41
5000 $0,35

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C520 14 (20 of each) $70,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (nH) 2
(Toleranz: ± 10%)
900 MHz 1.7 GHz 2.4 GHz SRF typ (GHz) 4 DCR max (mΩ) 5 Irms (mA)
Q typ 3 Q typ 3 Q typ 3 at 25°C 6 at 85°C 7 at 125°C 8
0201HT-5N1XKR_ 5,1 31 47 58 10,0 235 280 240 140
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 0201HT-13NXKRW
  2. Inductance measured at 250 MHz using a Coilcraft SMD-F fixture in an Agilent/HP 4287 impedance analyzer with Coilcraft-provided correlation pieces.
  3. Q measured using an Agilent/HP 4991A with an Agilent/HP 16197 test fixture.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8722ES network analyzer and a  Coilcraft SMD-D test fixture. Details
  5. DCR measured on a micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF858 test fixture. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Irms: Current that cause 15°C rise at 25°C. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  7. Maximum current that can be applied at 85°C.
  8. Maximum current that can be applied at 125°C.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over silver-glass frit.

Verpackung:

  • W = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • Y = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape. Factory order only, not stocked (10000 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +140°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+140°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Frequency

Impedance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

0201htd.gif
 
A max B max C max D E F G H  
0.023 0.018 0.011 0.004 0.015 0.008 0.00095 0.0195 inches
0,58 0,46 0,28 0,10 0,38 0,20 0,24 0,50 mm

Gurt/Rolle-Spezifikationen



tapereel_pa-(11).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,28 0,42
10000* 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,28 0,42
* Special order
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ceramic
Gewicht:
0.14 - 0.24 mg
Verpackung:
2000 or 10,000 per 7″ reel; Paper tape: 8 mm wide, 0.42 mm thick, 2 mm pocket spacing
Temperature coefficient of inductance:
+25 to +150 ppm/°C

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
 Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen