Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Induktivität (nH) 2 | Toleranz (%) 3 | 900 MHz | 1.7 GHz | SRF typ (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (mA) 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 4 | L typ | Q typ 4 | ||||||
0201DS-0N5XKEW | 0,5 | 10 | 0,5 | 29 | 0,49 | 43 | 23,5 | 20,0 | 1250 |
0201DS-0N6XKEW | 0,6 | 10 | 0,58 | 31 | 0,58 | 51 | 24,5 | 30,0 | 1000 |
0201DS-1N2XJEW | 1,2 | 5 | 1,16 | 42 | 1,16 | 60 | 17,9 | 42,0 | 870 |
0201DS-1N3XJEW | 1,3 | 5 | 1,24 | 38 | 1,24 | 57 | 17,6 | 48,0 | 820 |
0201DS-1N4XJEW | 1,4 | 5 | 1,35 | 27 | 1,34 | 37 | 17,0 | 80,0 | 630 |
0201DS-1N5XJEW | 1,5 | 5 | 1,47 | 28 | 1,47 | 40 | 17,0 | 90,0 | 600 |
0201DS-2N2XJEW | 2,2 | 5 | 2,23 | 32 | 2,23 | 54 | 16,7 | 70,0 | 700 |
0201DS-2N3XJEW | 2,3 | 5 | 2,28 | 45 | 2,28 | 64 | 16,5 | 70,0 | 670 |
0201DS-2N4XJEW | 2,4 | 5 | 2,36 | 35 | 2,36 | 53 | 13,0 | 82,0 | 620 |
0201DS-2N5XJEW | 2,5 | 5 | 2,5 | 31 | 2,49 | 44 | 12,5 | 165 | 440 |
0201DS-3N3XJEW | 3,3 | 5 | 3,31 | 42 | 3,32 | 62 | 12,8 | 80,0 | 630 |
0201DS-3N4XJEW | 3,4 | 3,5 | 3,38 | 42 | 3,42 | 62 | 12,7 | 80,0 | 630 |
0201DS-3N5XJEW | 3,5 | 3,5 | 3,41 | 44 | 3,45 | 64 | 12,4 | 80,0 | 630 |
0201DS-3N6XJEW | 3,6 | 3,5 | 3,53 | 40 | 3,57 | 61 | 12,5 | 105 | 550 |
0201DS-3N7XJEW | 3,7 | 3,5 | 3,65 | 39 | 3,66 | 58 | 10,6 | 105 | 550 |
0201DS-3N8XJEW | 3,8 | 3,5 | 3,81 | 38 | 3,81 | 60 | 10,2 | 180 | 420 |
0201DS-3N9XJEW | 3,9 | 3,5 | 3,89 | 35 | 3,89 | 50 | 11,2 | 240 | 360 |
0201DS-4N8XJEW | 4,8 | 3,5 | 4,83 | 34 | 4,83 | 50 | 11,0 | 96,0 | 570 |
0201DS-4N9XJEW | 4,9 | 3,5 | 4,72 | 33 | 4,71 | 52 | 11,7 | 130 | 510 |
0201DS-5N0XJEW | 5,0 | 3,5 | 4,9 | 34 | 4,9 | 54 | 11,5 | 130 | 510 |
0201DS-5N1XJEW | 5,1 | 3,5 | 4,96 | 35 | 4,96 | 54 | 11,1 | 130 | 510 |
0201DS-5N2XJEW | 5,2 | 3,5 | 5,21 | 36 | 5,21 | 55 | 10,0 | 170 | 430 |
0201DS-5N3XJEW | 5,3 | 3,5 | 5,15 | 36 | 5,15 | 57 | 10,6 | 130 | 510 |
0201DS-5N4XJEW | 5,4 | 3,5 | 5,3 | 36 | 5,31 | 56 | 10,2 | 130 | 510 |
0201DS-5N5XJEW | 5,5 | 3,5 | 5,49 | 35 | 5,49 | 50 | 9,5 | 285 | 330 |
0201DS-6N7XJEW | 6,7 | 3,5 | 6,71 | 40 | 6,72 | 59 | 6,8 | 150 | 460 |
0201DS-6N8XJEW | 6,8 | 3,5 | 6,52 | 35 | 6,52 | 52 | 9,5 | 150 | 460 |
0201DS-6N9XJEW | 6,9 | 3,5 | 6,7 | 36 | 6,73 | 54 | 9,3 | 150 | 460 |
0201DS-7N0XJEW | 7,0 | 3,5 | 6,97 | 39 | 6,97 | 60 | 6,7 | 210 | 390 |
0201DS-7N1XJEW | 7,1 | 3,5 | 6,91 | 36 | 6,9 | 54 | 9,5 | 250 | 390 |
0201DS-7N2XJEW | 7,2 | 3,5 | 6,97 | 36 | 6,97 | 55 | 9,4 | 250 | 390 |
0201DS-7N3XJEW | 7,3 | 3,5 | 7,05 | 37 | 7,04 | 56 | 9,3 | 250 | 390 |
0201DS-7N4XJEW | 7,4 | 3,5 | 7,29 | 40 | 7,3 | 61 | 9,1 | 250 | 390 |
0201DS-7N5XJEW | 7,5 | 3,5 | 7,44 | 36 | 7,46 | 50 | 6,8 | 340 | 300 |
0201DS-7N6XJEW | 7,6 | 3,5 | 7,32 | 39 | 7,31 | 59 | 9,3 | 300 | 340 |
0201DS-7N7XJEW | 7,7 | 3,5 | 7,38 | 39 | 7,37 | 60 | 9,2 | 300 | 340 |
0201DS-7N8XJEW | 7,8 | 3,5 | 7,49 | 38 | 7,49 | 58 | 9,2 | 300 | 340 |
0201DS-7N9XJEW | 7,9 | 3,5 | 7,56 | 38 | 7,56 | 58 | 9,1 | 300 | 340 |
0201DS-8N0XJEW | 8,0 | 3,5 | 7,65 | 35 | 7,68 | 53 | 9,2 | 300 | 340 |
0201DS-8N1XJEW | 8,1 | 3,5 | 7,74 | 37 | 7,75 | 59 | 9,1 | 300 | 340 |
0201DS-8N2XJEW | 8,2 | 3,5 | 8,14 | 37 | 8,22 | 53 | 6,4 | 270 | 340 |
0201DS-8N3XJEW | 8,3 | 3,5 | 7,93 | 36 | 7,95 | 57 | 8,9 | 300 | 340 |
0201DS-8N4XJEW | 8,4 | 3,5 | 8,03 | 35 | 8,04 | 55 | 8,9 | 350 | 300 |
0201DS-8N5XJEW | 8,5 | 3,5 | 8,11 | 35 | 8,13 | 55 | 8,9 | 350 | 300 |
0201DS-8N7XJEW | 8,7 | 3,5 | 8,68 | 38 | 8,74 | 59 | 6,3 | 350 | 300 |
0201DS-9N0XJEW | 9,0 | 3,5 | 9,02 | 42 | 9,04 | 63 | 6,4 | 350 | 300 |
0201DS-9N4XJEW | 9,4 | 3,5 | 9,38 | 36 | 9,39 | 51 | 6,4 | 400 | 280 |
0201DS-9N6XJEW | 9,6 | 3,5 | 9,62 | 38 | 9,64 | 53 | 6,2 | 400 | 280 |
0201DS-11NXJEW | 11,0 | 3,5 | 11,11 | 40 | 11,15 | 62 | 5,7 | 400 | 280 |
0201DS-12NXJEW | 12,0 | 3,5 | 12,15 | 39 | 12,2 | 56 | 5,6 | 360 | 300 |
0201DS-13NXJEW | 13,0 | 3,5 | 13,12 | 38 | 13,22 | 52 | 6,7 | 440 | 270 |
0201DS-14NXJEW | 14,0 | 3,5 | 14,13 | 37 | 14,37 | 51 | 5,1 | 440 | 270 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.023 | 0.018 | 0.0177 | 0.004 | 0.015 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | inches |
0,58 | 0,46 | 0,45 | 0,10 | 0,38 | 0,23 | 0,33 | 0,46 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 0,6 |