Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Windungen |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±2%) |
Q @ 50,0 MHz 3 | SRF min (GHz) 4 | DCR (mΩ) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | typ | typ | max | |||||
NA5931-ALD | 15 | 246 | 95 | 114 | 0,69 | 15,7 | 16,5 | 3,0 |
NA5932-ALD | 16 | 307 | 95 | 114 | 0,66 | 21,8 | 22,9 | 3,0 |
NA5933-ALD | 17 | 380 | 95 | 114 | 0,59 | 32,4 | 34,0 | 2,5 |
NA5934-ALD | 18 | 422 | 95 | 114 | 0,54 | 34,3 | 36,0 | 2,5 |
NA5935-ALD | 19 | 491 | 95 | 114 | 0,54 | 44,1 | 46,3 | 2,0 |
NA5936-ALD | 20 | 538 | 87 | 104 | 0,49 | 47,2 | 49,6 | 2,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
800 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6,1 | 0,3 |