132 Series Fixed Inductors

RoHS-konform
  • These high Q parts have a 5% inductance tolerance
  • Precision insert molding ensures constant winding pitch
  • RoHS-compliant. Matte tin over copper (132-01 through 132-06),
    Tin-silver over copper (132-07 through 132-20).
  • Samples of all values are available in Coilcraft Designer's Kit M304

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,72
100 $1,94
250 $1,30
500 $0,88
1000 $0,67
2500 $0,58
5000 $0,52

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
M304 33 (3 of each) $60,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Windungen Induktivität (nH) 2
(Toleranz: ±5%)
Q min 3 SRF min (GHz) 4 DCR max (mΩ) 5 Irms (A) 6 Farbkodierung
132-01L 14 @ 50 MHz 60 @ 50 MHz 2,5 2,1 4,0 Brown
132-02L 21 @ 50 MHz 64 @ 50 MHz 2,0 3,0 4,0 Red
132-03L 28 @ 50 MHz 68 @ 50 MHz 1,7 3,8 4,0 Orange
132-04L 37,5 @ 50 MHz 72 @ 50 MHz 1,6 4,7 4,0 Yellow
132-05L 49 @ 50 MHz 75 @ 50 MHz 1,2 5,7 4,0 Green
132-06L 61,5 @ 50 MHz 80 @ 50 MHz 1,2 6,6 4,0 Blue
132-07L* 83 @ 25 MHz 66 @ 25 MHz 0,90 7,4 3,5 Violet
132-08L* 98 @ 25 MHz 68 @ 25 MHz 0,80 8,0 3,5 Gray
132-09L* 120 @ 25 MHz 68 @ 25 MHz 0,70 9,0 3,5 White
132-10L* 10½ 140 @ 25 MHz 68 @ 25 MHz 0,62 10,0 3,0 Black
132-11L* 11½ 180 @ 25 MHz 66 @ 25 MHz 0,53 13,7 3,0 Brown
132-12L* 12½ 220 @ 25 MHz 72 @ 25 MHz 0,48 19,0 3,0 Red
132-13L* 13½ 246 @ 25 MHz 70 @ 25 MHz 0,44 20,3 3,0 Orange
132-14L* 14½ 276 @ 25 MHz 70 @ 25 MHz 0,41 22,5 3,0 Yellow
132-15L* 15½ 330 @ 25 MHz 72 @ 25 MHz 0,39 30,6 3,0 Green
132-16L* 16½ 397 @ 25 MHz 72 @ 25 MHz 0,37 40,3 2,5 Blue
132-17L* 17½ 460 @ 25 MHz 66 @ 25 MHz 0,34 43,1 2,5 Violet
132-18L* 18½ 505 @ 25 MHz 66 @ 25 MHz 0,33 57,3 2,0 Gray
132-19L* 19½ 571 @ 25 MHz 68 @ 25 MHz 0,31 61,2 2,0 White
132-20L* 20½ 709 @ 25 MHz 66 @ 25 MHz 0,28 82,7 1,5 Black
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination code: 132-20L
  2. Inductance measured at test frequency with leads connected directly to an Agilent/HP 42876A.
  3. Q measured at test frequency with leads connected directly to an Agilent/HP 42876A.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer. 
  5. DCR measured at 25°C using a Cambridge Technology Model 510 Micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Irms: Current that causes a 20°C rise from 25°C ambient. 

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant matte tin over copper.
  • L*= RoHS compliant tin-silver over copper.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

132d.gif
 
Part number Dim A (in/mm) Lead gauge
(AWG)
132-01 – 132-10 0.148 / 3,76 22
132-11 0.148 / 3,76 23
132-12 – 132-14 0.153 / 3,89 24
132-15 0.154 / 3,91 25
132-16 – 132-17 0.156 / 3,96 26
132-18 – 132-19 0.156 / 3,96 27
132-20 0.160 / 4,06 28

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
245 – 510 mg
Verpackung:
60 parts per tube

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Wave solder only.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen