DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC1010B-824KE | 820 | 1,1 | 1,2 | 1600 | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 0,54 | 0,74 |