DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC1010B-564KE | 560 | 0,70 | 0,81 | 1900 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,68 | 0,92 |