DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC1010B-475KE | 4700 | 6,1 | 7,0 | 610 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,22 | 0,32 |