DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC1010B-395KE | 3900 | 4,7 | 5,3 | 710 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,26 | 0,36 |