DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC1010B-335KE | 3300 | 4,2 | 4,8 | 750 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,28 | 0,38 |