DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC1010B-185KE | 1800 | 2,4 | 2,8 | 1100 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,36 | 0,50 |