DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC0810B-824KE | 820 | 1,6 | 1,8 | 1600 | 0,70 | 0,82 | 0,87 | 0,40 | 0,57 |