DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC0810B-684KE | 680 | 1,2 | 1,3 | 1700 | 0,78 | 0,90 | 0,96 | 0,48 | 0,66 |