DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC0810B-475KE | 4700 | 8,1 | 9,3 | 780 | 0,31 | 0,35 | 0,37 | 0,18 | 0,25 |