DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC0810B-125KE | 1200 | 2,4 | 2,7 | 1200 | 0,58 | 0,66 | 0,71 | 0,33 | 0,46 |