DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC0810B-105KE | 1000 | 1,7 | 2,0 | 1500 | 0,64 | 0,73 | 0,78 | 0,38 | 0,54 |