RFC0807B-825

RFC0807B-825KE

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Great news! More choices!

See the RFC0807BV series for high operating voltage of 800 V.
See the RFB0807 series for lower values <12 µH. The RFB0807 is the same size and has the same PC board layout.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,09
150 $0,88
300 $0,66
600 $0,40
1050 $0,31
2550 $0,27
5100 $0,25

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (mH) 2
(Toleranz: ±10%)
DCR (Ω) 3 SRF typ (kHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
RFC0807B-825KE 8,2 22,5 25,5 600 0,22 0,24 0,26 0,095 0,13
Hinweise
  1. When ordering, please specify lead length and termination codes: e.g. RFC0807B-183KE
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc; measured on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Länge Anschlusspin:

  • A = 3.6 mm ±0.3 mm (special order)
  • B = 5.0 mm ±0.5 mm
  • C = 7.0 mm ±0.5 mm (special order)
  • D = 8.0 mm ±0.5 mm (special order)
  • E = 10.0 mm ±1.0 mm (special order)
  • F = 25.0 mm ±1.0 mm, packaged in fanfold tape, 800 parts per box (special order)

Anschlüsse:

  • E = RoHS compliant tin-silver over tin over copper over steel.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tray or tape packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs. Current

Inductance vs. Frequency

Physikalische Eigenschaften

rfc0807d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.30 – 1.50 g
Verpackung:
150 parts per tray (all except 25 mm lead length). In fanfold tape, 800 parts per box (25 mm lead length only).

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen