Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
RFB1010-100L | 10 | 0,023 | 23,0 | 6100 | 4,2 | 6,0 |
RFB1010-120L | 12 | 0,025 | 20,0 | 5600 | 4,0 | 5,7 |
RFB1010-150L | 15 | 0,028 | 19,0 | 5000 | 3,8 | 5,4 |
RFB1010-180L | 18 | 0,030 | 16,0 | 4600 | 3,5 | 5,0 |
RFB1010-220L | 22 | 0,042 | 15,0 | 4100 | 3,3 | 4,7 |
RFB1010-270L | 27 | 0,046 | 12,0 | 3700 | 3,0 | 4,4 |
RFB1010-330L | 33 | 0,055 | 11,0 | 3400 | 2,8 | 4,1 |
RFB1010-390L | 39 | 0,075 | 10,3 | 3100 | 2,6 | 3,8 |
RFB1010-470L | 47 | 0,082 | 9,5 | 2800 | 2,4 | 3,5 |
RFB1010-560L | 56 | 0,090 | 8,6 | 2600 | 2,2 | 3,2 |
RFB1010-680L | 68 | 0,12 | 7,5 | 2300 | 2,0 | 2,8 |
RFB1010-820L | 82 | 0,14 | 7,0 | 2100 | 1,9 | 2,5 |
RFB1010-101L | 100 | 0,15 | 7,0 | 1900 | 1,7 | 2,2 |
RFB1010-121L | 120 | 0,21 | 6,0 | 1750 | 1,6 | 2,1 |
RFB1010-151L | 150 | 0,25 | 5,0 | 1600 | 1,5 | 1,9 |
RFB1010-181L | 180 | 0,30 | 5,0 | 1450 | 1,4 | 1,8 |
RFB1010-221L | 220 | 0,36 | 4,3 | 1300 | 1,3 | 1,7 |
RFB1010-271L | 270 | 0,49 | 4,0 | 1200 | 1,2 | 1,6 |
RFB1010-331L | 330 | 0,57 | 3,5 | 1100 | 1,0 | 1,4 |
RFB1010-391L | 390 | 0,62 | 3,0 | 1000 | 0,90 | 1,3 |
RFB1010-471L | 470 | 0,81 | 3,0 | 900 | 0,80 | 1,2 |
RFB1010-561L | 560 | 0,92 | 2,3 | 800 | 0,70 | 1,1 |
RFB1010-681L | 680 | 1,2 | 2,0 | 750 | 0,60 | 0,93 |
RFB1010-821L | 820 | 1,4 | 2,0 | 680 | 0,55 | 0,80 |
RFB1010-102L | 1000 | 1,5 | 2,0 | 600 | 0,50 | 0,67 |
RFB1010-122L | 1200 | 2,1 | 1,6 | 550 | 0,47 | 0,63 |
RFB1010-152L | 1500 | 2,4 | 1,4 | 500 | 0,44 | 0,59 |
RFB1010-182L | 1800 | 3,5 | 1,3 | 450 | 0,41 | 0,55 |
RFB1010-222L | 2200 | 4,1 | 1,3 | 410 | 0,38 | 0,50 |
RFB1010-272L | 2700 | 5,2 | 1,2 | 370 | 0,35 | 0,47 |
RFB1010-332L | 3300 | 6,0 | 1,0 | 340 | 0,32 | 0,43 |
RFB1010-392L | 3900 | 7,0 | 0,90 | 310 | 0,29 | 0,39 |
RFB1010-472L | 4700 | 8,5 | 0,80 | 280 | 0,25 | 0,35 |
RFB1010-562L | 5600 | 10,0 | 0,80 | 260 | 0,23 | 0,30 |
RFB1010-682L | 6800 | 13,0 | 0,70 | 230 | 0,19 | 0,26 |
RFB1010-822L | 8200 | 15,8 | 0,60 | 210 | 0,16 | 0,22 |
RFB1010-103L | 10000 | 19,0 | 0,60 | 190 | 0,13 | 0,18 |
RFB1010-123L | 12000 | 22,0 | 0,50 | 170 | 0,12 | 0,17 |
RFB1010-153L | 15000 | 29,0 | 0,50 | 160 | 0,11 | 0,15 |
RFB1010-183L | 18000 | 33,0 | 0,40 | 140 | 0,10 | 0,13 |