Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
RFB0810-100L | 10 | 0,030 | 22,0 | 4200 | 4,0 | 5,3 |
RFB0810-120L | 12 | 0,035 | 20,0 | 3900 | 3,8 | 5,1 |
RFB0810-150L | 15 | 0,040 | 17,0 | 3600 | 3,5 | 4,8 |
RFB0810-180L | 18 | 0,040 | 15,0 | 3300 | 3,3 | 4,5 |
RFB0810-220L | 22 | 0,050 | 12,0 | 2900 | 3,2 | 4,2 |
RFB0810-270L | 27 | 0,055 | 12,0 | 2600 | 2,9 | 3,9 |
RFB0810-330L | 33 | 0,075 | 11,0 | 2400 | 2,7 | 3,6 |
RFB0810-390L | 39 | 0,085 | 10,3 | 2200 | 2,4 | 3,3 |
RFB0810-470L | 47 | 0,10 | 9,5 | 2000 | 2,2 | 3,0 |
RFB0810-560L | 56 | 0,12 | 8,6 | 1800 | 2,0 | 2,7 |
RFB0810-680L | 68 | 0,15 | 7,5 | 1600 | 1,8 | 2,4 |
RFB0810-820L | 82 | 0,19 | 6,6 | 1500 | 1,5 | 2,1 |
RFB0810-101L | 100 | 0,20 | 5,5 | 1400 | 1,3 | 1,8 |
RFB0810-121L | 120 | 0,24 | 5,3 | 1200 | 1,2 | 1,7 |
RFB0810-151L | 150 | 0,34 | 4,5 | 1100 | 1,1 | 1,6 |
RFB0810-181L | 180 | 0,36 | 4,4 | 1000 | 1,1 | 1,5 |
RFB0810-221L | 220 | 0,48 | 4,4 | 920 | 0,98 | 1,4 |
RFB0810-271L | 270 | 0,55 | 4,0 | 840 | 0,90 | 1,3 |
RFB0810-331L | 330 | 0,65 | 3,5 | 750 | 0,82 | 1,1 |
RFB0810-391L | 390 | 0,85 | 3,0 | 700 | 0,85 | 1,0 |
RFB0810-471L | 470 | 1,0 | 2,5 | 630 | 0,67 | 0,90 |
RFB0810-561L | 560 | 1,1 | 2,3 | 580 | 0,59 | 0,80 |
RFB0810-681L | 680 | 1,4 | 2,0 | 520 | 0,51 | 0,70 |
RFB0810-821L | 820 | 1,9 | 2,0 | 480 | 0,43 | 0,60 |
RFB0810-102L | 1000 | 2,2 | 2,0 | 430 | 0,35 | 0,50 |
RFB0810-122L | 1200 | 2,8 | 1,6 | 400 | 0,33 | 0,47 |
RFB0810-152L | 1500 | 3,2 | 1,3 | 350 | 0,31 | 0,45 |
RFB0810-182L | 1800 | 3,6 | 1,3 | 320 | 0,29 | 0,42 |
RFB0810-222L | 2200 | 4,8 | 1,3 | 290 | 0,27 | 0,39 |
RFB0810-272L | 2700 | 5,6 | 1,2 | 260 | 0,25 | 0,36 |
RFB0810-332L | 3300 | 7,6 | 1,0 | 240 | 0,23 | 0,33 |
RFB0810-392L | 3900 | 8,9 | 0,90 | 220 | 0,21 | 0,31 |
RFB0810-472L | 4700 | 9,6 | 0,90 | 200 | 0,20 | 0,28 |
RFB0810-562L | 5600 | 12,0 | 0,80 | 180 | 0,18 | 0,25 |
RFB0810-682L | 6800 | 14,0 | 0,70 | 160 | 0,16 | 0,23 |
RFB0810-822L | 8200 | 17,5 | 0,60 | 150 | 0,14 | 0,20 |
RFB0810-103L | 10000 | 21,0 | 0,60 | 130 | 0,12 | 0,17 |
RFB0810-123L | 12000 | 28,0 | 0,50 | 120 | 0,11 | 0,15 |
RFB0810-153L | 15000 | 32,0 | 0,50 | 110 | 0,10 | 0,14 |
RFB0810-183L | 18000 | 36,0 | 0,40 | 100 | 0,090 | 0,12 |