RFB0807-562

RFB0807-562L

RoHS-konform AEC-Q flag
For values >10uH, we recommend the  RFC0807B for new designs. The RFC series is a halogen-free, drop-in replacement for the RFB and offers lower DCR and better current ratings. We will continue to manufacture and support all values of the RFB0807 series.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,34
150 $1,10
300 $0,82
600 $0,49
1050 $0,39
2550 $0,33
5100 $0,30
10000 $0,28

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (kHz) 4 Isat (mA) 5 Irms (mA) 6
20°C rise 40°C rise
RFB0807-562L 5600 19,6 900 100 100 150
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. RFB0807-183L
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR-meter or equivalent.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper over steel.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C with (40°C rise) Irms
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs. Current

Inductance vs. Frequency

Physikalische Eigenschaften

rfb0807d.gif

dims_inches_mm.gif
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.22 – 1.46 g
Verpackung:
150 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte

1 / 16

Verwandte Produktreihen