Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RFB0807 | 900 nH — 18 mH | 8,8 | 8,8 | 7,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RFC0807B | 12 µH — 18 mH | 8,8 | 8,8 | 7,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RFC0807BV | 39 µH — 1200 µH | 8,8 | 8,8 | 7,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RFB0810 | 10 µH — 18 mH | 9,5 | 9,5 | 11,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RFC0810B | 33 µH — 18 mH | 9,5 | 9,5 | 11,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RFB1010 | 10 µH — 18 mH | 11,0 | 11,0 | 11,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RFC1010B | 68 µH — 18 mH | 11,0 | 11,0 | 11,5 | Baureihe(n) anzeigen |