Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
P405 | 18 (48 total) | $75,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer |
Induktivität (µH)
1
(Toleranz: ±10%) |
Irms (A) 2 | DCR max (mΩ) 3 | A max (inch/mm) | B max (inch/mm) |
C (inch/mm) ±0.015/0.38 |
D (inch/mm) ±0.004/0.10 |
E min (inch/mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCV-2-564-02L | 560 | 2,6 | 270 | 0,8 / 20,32 | 0,9 / 22,86 | 0,57 / 14,48 | 0,028 / 0,71 | 0,12 / 2,95 | 26,8 |
Part number | Parts per tray |
Maximum parts per carton |
---|---|---|
PCV-2-103-05L | 49 | 245 |
PCV-2-103-10L | 49 | 245 |
PCV-2-104-03L | 49 | 245 |
PCV-2-104-05L | 49 | 245 |
PCV-2-104-10L | 49 | 245 |
PCV-2-105-02L | 49 | 245 |
PCV-2-184-05L | 49 | 245 |
PCV-2-184-10L | 25 | 100 |
PCV-2-223-05L | 49 | 245 |
PCV-2-223-10L | 49 | 245 |
PCV-2-224-05L | 49 | 245 |
Part number | Parts per tray |
Maximum parts per carton |
---|---|---|
PCV-2-274-03L | 49 | 245 |
PCV-2-274-05L | 49 | 245 |
PCV-2-274-10L | 25 | 100 |
PCV-2-394-05L | 25 | 125 |
PCV-2-473-05L | 49 | 245 |
PCV-2-473-10L | 49 | 245 |
PCV-2-564-02L | 49 | 245 |
PCV-2-564-06L | 25 | 100 |
PCV-2-564-08L | 25 | 100 |
PCV-2-684-01L | 49 | 245 |