PCV-2 Series

Vertical Mount Power Chokes

RoHS-konform
Coilcraft’s PCV-2 Series of high-current, radial-lead unshielded inductors are vertical-mount power chokes which have an open magnetic flux path for high current handling without saturation and have 130°C class insulation.
 
  • Ferrite bobbin core for highest possible inductance at lowest possible cost
  • All 130°C class insulation
  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.
  • Available in a wide range of standard values
  • For parts with a plastic mounting header see PCV1 Series
  • Samples of values from these and our lower inductance PCV-0 Series are available in Coilcraft Designer's Kit P405

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,66
250 $3,14
500 $2,67
1000 $2,28
2500 $2,04
5000 $1,84

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P405 18 (48 total) $75,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 A max (inch/mm) B max (inch/mm) C (inch/mm)
±0.015/0.38
D (inch/mm)
±0.004/0.10
E min (inch/mm) Gewicht (g)
PCV-2-103-05L 10 10,5 15,0 0,61 / 15,49 0,83 / 21,08 0,42 / 10,67 0,042 / 1,07 0,12 / 2,95 11,8
PCV-2-103-10L 10 11,8 10,0 0,61 / 15,49 0,83 / 21,08 0,5 / 12,7 0,054 / 1,37 0,12 / 2,95 11,8
PCV-2-223-05L 22 7,6 20,0 0,61 / 15,49 0,83 / 21,08 0,42 / 10,67 0,042 / 1,07 0,12 / 2,95 13,7
PCV-2-223-10L 22 10,3 15,0 0,86 / 21,84 0,83 / 21,08 0,58 / 14,73 0,054 / 1,37 0,12 / 2,95 23,3
PCV-2-473-05L 47 5,0 35,0 0,7 / 17,78 0,83 / 21,08 0,48 / 12,19 0,038 / 0,97 0,12 / 2,95 14,8
PCV-2-473-10L 47 9,6 20,0 1,0 / 25,4 0,83 / 21,08 0,7 / 17,78 0,054 / 1,37 0,12 / 2,95 36,9
PCV-2-104-03L 100 4,4 80,0 0,84 / 21,34 0,83 / 21,08 0,58 / 14,73 0,031 / 0,79 0,12 / 2,95 19,2
PCV-2-104-05L 100 5,6 48,0 0,84 / 21,34 0,83 / 21,08 0,7 / 17,78 0,042 / 1,07 0,12 / 2,95 19
PCV-2-104-10L 100 10,1 32,0 1,05 / 26,67 1,0 / 25,4 0,88 / 22,35 0,054 / 1,37 0,12 / 2,95 46,6
PCV-2-184-05L 180 4,0 92,0 0,8 / 20,32 0,9 / 22,86 0,58 / 14,73 0,035 / 0,89 0,12 / 2,95 25,1
PCV-2-184-10L 180 8,0 48,0 1,44 / 36,58 1,05 / 26,67 1,05 / 26,67 0,054 / 1,37 0,18 / 4,45 93,8
PCV-2-224-05L 220 6,6 75,0 1,05 / 26,67 1,0 / 25,4 0,75 / 19,05 0,042 / 1,07 0,12 / 2,95 40
PCV-2-274-03L 270 4,3 130 1,0 / 25,4 0,83 / 21,08 0,75 / 19,05 0,035 / 0,89 0,12 / 2,95 35,7
PCV-2-274-05L 270 5,2 80,0 1,05 / 26,67 1,0 / 25,4 0,8 / 20,32 0,042 / 1,07 0,12 / 2,95 47,8
PCV-2-274-10L 270 7,2 60,0 1,5 / 38,1 1,05 / 26,67 1,08 / 27,43 0,054 / 1,37 0,18 / 4,45 103
PCV-2-394-05L 390 3,9 130 1,16 / 29,34 0,83 / 21,08 0,85 / 21,59 0,038 / 0,97 0,12 / 2,95 42,3
PCV-2-564-02L 560 2,6 270 0,8 / 20,32 0,9 / 22,86 0,57 / 14,48 0,028 / 0,71 0,12 / 2,95 26,8
PCV-2-564-06L 560 4,0 170 1,21 / 30,73 1,05 / 26,67 0,9 / 22,86 0,038 / 0,97 0,12 / 2,95 66,4
PCV-2-564-08L 560 7,0 90,0 1,5 / 38,1 1,43 / 36,32 1,08 / 27,43 0,054 / 1,37 0,18 / 4,45 135,6
PCV-2-684-01L 680 1,3 700 0,7 / 17,78 0,83 / 21,08 0,5 / 12,7 0,018 / 0,46 0,12 / 2,95 12,5
PCV-2-105-02L 1000 2,3 370 1,0 / 25,4 0,83 / 21,08 0,72 / 18,29 0,028 / 0,71 0,12 / 2,95 39,2
Hinweise
  1. Tested at 15.75 kHz, 0.1 Vrms, with DC bias applied up to the Irms current.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • Tin-silver over copper
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Physikalische Eigenschaften

pcv2.gif

Verpackung

Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-2-103-05L 49 245
PCV-2-103-10L 49 245
PCV-2-104-03L 49 245
PCV-2-104-05L 49 245
PCV-2-104-10L 49 245
PCV-2-105-02L 49 245
PCV-2-184-05L 49 245
PCV-2-184-10L 25 100
PCV-2-223-05L 49 245
PCV-2-223-10L 49 245
PCV-2-224-05L 49 245
Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-2-274-03L 49 245
PCV-2-274-05L 49 245
PCV-2-274-10L 25 100
PCV-2-394-05L 25 125
PCV-2-473-05L 49 245
PCV-2-473-10L 49 245
PCV-2-564-02L 49 245
PCV-2-564-06L 25 100
PCV-2-564-08L 25 100
PCV-2-684-01L 49 245

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
11.8 g - 135.6 g

Verwandte Produktreihen

Verwandte Produktfamilien