L0451 Series

Power Choke for ON Semiconductor MC33163 & MC34163

RoHS-konform
Coilcraft’s L0451 Series of high-current, radial-lead unshielded inductors are vertical-mount power chokes which have an open magnetic flux path for high current handling without saturation and have 130°C class insulation.
  • Developed for ON Semiconductor MC33163 & MC34163 Power Switching Regulators
  • 100 Vrms winding to core isolation
  • RoHS-compliant. 260°Compatible. Tin-silver over copper terminations.

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,64
100 $6,81
250 $5,79
500 $4,83
1000 $3,98
2500 $3,35
5000 $3,13

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
40°C rise
L0451-AL 180 0,052 3,2 14,0 7,0
Hinweise
  1. Inductance measured at 1 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured on an Agilent/HP 8753D network analyzer.
  4. Isat: DC current at which inductance drops 10% (typ) from its value without current. 
  5. Irms: Crrent that causes a 40°C rise from 25°C.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver over copper
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

l0451d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
49 g
Verpackung:
49 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produktreihen

Verwandte Produktfamilien